リード付きディスクバリスタ

B72214S0141K101

製品ステータス
量産体制
用途
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
タイプ
S14K140
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

リード線間隔 (e)
7.50mm ±1.00mm
本体幅 (w)
15.50mm Max.
本体厚み (th)
4.30mm Max.
本体高さ (h)
18.50mm Max.
リード線長さ (l)
25.00mm Min.
リード線直径 (d)
800.00mm ±50.00mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

最大使用電圧 [DC]
180V
最大使用電圧 [AC]
140Vrms
公称放電電流 In [8/20μs, 15times]
3kA
最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time]
4.5kA
エネルギー耐量
36J
静電容量 (Typ.)
820pF

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...