リード付きディスクバリスタ

B72214S1390K501

製品ステータス
量産体制
用途
AutomotiveAutomotive
タイプ
S14V42AUTOS5D1
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

リード線間隔 (e)
7.50mm ±1.00mm
本体幅 (w)
16.00mm Max.
本体厚み (th)
4.90mm Max.
本体高さ (h)
20.00mm Max.
リード線長さ (l)
25.00mm Min.
リード線直径 (d)
800.00mm ±50.00mm
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

最大使用電圧 [DC]
50V
最大使用電圧 [AC]
48Vrms
公称放電電流 In [8/20μs, 15times]
3kA
最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time]
4.5kA
エネルギー耐量
13J
静電容量 (Typ.)
3.55nF

その他

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...