SMDディスクバリスタ

B72660M0500K072

製品ステータス
量産体制
用途
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
TelecomTelecom
タイプ
CU4032K50G2
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ (l)
10.20mm ±0.30mm
幅 (w)
8.00mm ±0.30mm
高さ (h)
3.20mm ±0.30mm
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

最大使用電圧 [DC]
65V
最大使用電圧 [AC]
50Vrms
公称放電電流 In [8/20μs, 15times]
500A
最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time]
1.2kA
エネルギー耐量
4.2J
静電容量 (Typ.)
530pF

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...