ダイプレクサ

DPX165950DT-8048A1

製品ステータス
量産体制
アプリケーション
W-LAN
Bluetooth
セルラーバンド
用途
一般グレード
シリーズ
DPX16
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.15mm
幅(W)
0.80mm ±0.15mm
厚み(T)
0.60mm ±0.10mm

電気的特性

----- 低域側 -----
スタート/ストップ周波数
2400~2500MHz
挿入損失 [Max.]
0.35dB
減衰量 [Min.]
21dB at 4800~5000MHz
23dB at 5000~5950MHz
25dB at 7200~7500MHz
リターンロス [Min.]
12.74dB
----- 高域側 -----
スタート/ストップ周波数
4900~5950MHz
挿入損失 [Max.]
0.55dB
減衰量 [Min.]
27dB at 824~2170MHz
32dB at 2400~2500MHz
23dB at 9800~11900MHz
リターンロス [Min.]
11.73dB
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
4000pcs
重量
0.0024g
端子形状
側面
端子数
6
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...