ダイプレクサ

DPX205850DT-4055A1

製品ステータス
量産体制
アプリケーション
W-LAN
Bluetooth
GSM
GPS
UMTS
LTE
5G
セルラーバンド
Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/17/18/19/20/25/26/27/28/29/33/35/36/37/38/39/41/44/66/67/68/69/80/81/82/83/84/85/86
用途
一般グレード
シリーズ
DPX20
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.15mm
幅(W)
1.25mm ±0.15mm
厚み(T)
0.90mm ±0.10mm

電気的特性

----- 低域側 -----
スタート/ストップ周波数
700~1990MHz
挿入損失 [Max.]
1dB
減衰量 [Min.]
13dB at 2400~2500MHz
12dB at 2500~2700MHz
20dB at 5150~5850MHz
リターンロス [Min.]
9.54dB
----- 高域側 -----
スタート/ストップ周波数
2400~5850MHz
挿入損失 [Max.]
0.8dB
減衰量 [Min.]
15dB at 700~960MHz
12dB at 1560~1610MHz
12dB at 1710~1990MHz
リターンロス [Min.]
9.54dB
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
2000pcs
重量
0.008g
端子形状
側面
端子数
6
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...