ホール角度センサ

HAL3927DJ

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
検知機能
角度
位置
出力タイプ
Analog
PWM
3-Wire
素子タイプ
ホール効果
シリーズ
HAL
ブランド
Micronas
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

電気的特性

電源電圧
4.5V to 5.5V
角度範囲
360°
角度精度(全温度範囲) / degree
+/- 0.6
検知磁場範囲
20 to 130mT

その他

動作温度
-40~150°C
AEC-Q100
YES
冗長性対応
NO
冗長性(系統数)
Dual
機能安全
ASIL B
自己診断機能
センサ異常
磁力喪失
電源監視
温度監視
特殊機能
外乱磁場対策
包装形態
重量
0.076g

製品情報

すべて閉じる すべて開く