リニアホールセンサ

HAL2831UT

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
用途
車載グレード
機能
Angle, Current, Distance, Position, Torque, Pressure
インターフェース
SENT
3-Wire
シリーズ
HAL
ブランド
Micronas
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

電気的特性

入力電圧
4.5~17V
磁場範囲
±20~±160mT

その他

使用温度範囲
-40~150°C
AEC-Q100
YES
冗長性対応
NO
集積コンデンサ
NO
包装形態
重量
0.12g