ジャイロスコープ

GYPRO3300

製品ステータス
生産中止
用途
産機グレード
市場
Robotics
Factory/Plant
Building/Home
Aero
Marine/Heavy Equipment
Medical/Healthcare
軸
1-Axis
機能
± 300°/s input range
Bias instability: 0.8 °/h
Angular Random Walk: 0.15 °/√h
Vibration rectification error: 0.5 °/h/g²
Bandwidth: 200 Hz
Latency ≤ 1ms
24-bit digital SPI interface
Initial and continuous self-test
Factory-calibrated over temperature
Hermetic ceramic SMD package
Non classified under dual-use export control
シリーズ
GYPRO®
コメント
Improved vibration tolerance & Ultra low delay configuration
ブランド
Tronics
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
19.56mm ±0.20mm
幅(W)
11.50mm ±0.20mm
厚み(T)
2.90mm ±0.30mm

電気的特性

デジタル出力
SPI
VDD 電源電圧 / V
4.75 to 5.25
VDDIO I/O 電源電圧 / V
ジャイロ FSR
±300
ジャイロ 感度エラー
ジャイロ レートノイズ

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q100
NO
包装形態
梱包数
重量
2g

製品情報

すべて閉じる すべて開く