ジャイロスコープ

GYPRO4300-EVB3

製品ステータス
評価用アクセサリ
用途
産機グレード
市場
Robotics
Factory/Plant
Building/Home
Aero
Marine/Heavy Equipment
Medical/Healthcare
軸
1-Axis
機能
Printed Circuit Board for evaluation of GYPRO® 4300
Includes 1 inertial sensor and external passive components
Plug and Play SPI interface, compatible with Arduino Leonardo and Yùn
RS422 and USB interfaces for Arduino boards
5V single power supply
5V, 3.3V and 1.8V compatibility for communication interface
シリーズ
GYPRO®
コメント
Evaluation Boards for GYPRO4300
ブランド
Tronics
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
幅(W)
厚み(T)

電気的特性

デジタル出力
SPI
VDD 電源電圧 / V
VDDIO I/O 電源電圧 / V
ジャイロ FSR
ジャイロ 感度エラー
ジャイロ レートノイズ

その他

使用温度範囲
AEC-Q100
NO
包装形態
梱包数
重量

製品情報

すべて閉じる すべて開く