IMU (イナーシャル・メジャーメント・ユニット)

IAM-20680HP

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
市場
Automotive
軸
6-Axis
機能
シリーズ
IAM
コメント
High-Performance Automotive 6-Axis MotionTracking® Device
ブランド
InvenSense
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.00mm ±0.10mm
幅(W)
3.00mm ±0.10mm
厚み(T)
0.75mm ±0.05mm

電気的特性

デジタル出力
I2C
SPI
VDD 電源電圧 / V
1.71 to 3.6
VDDIO I/O 電源電圧 / V
1.71 to 3.6
ジャイロ FSR
±250/500/1000/2000
ジャイロ 感度エラー
131/65.5/32.8/16.4
ジャイロ レートノイズ
0.005dps/√Hz
加速度 FSR
±2/4/8/16
加速度 感度エラー
16384/8192/4096/2048
加速度 ノイズ
135μg/√Hz
コンパス FSR
圧力センサ 相対精度
圧力センサ ノイズ

その他

使用温度範囲
-40~105°C
AEC-Q100
YES
包装形態
テーピング(330mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
5000pcs
重量

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント