IMU (イナーシャル・メジャーメント・ユニット)

ICM-40609-D

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
市場
Drone
軸
6-Axis
機能
シリーズ
ICM
コメント
6-axis MEMS MotionTracking™ Device Designed for the Drone Market
ブランド
InvenSense
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.00mm Nom.
幅(W)
3.00mm Nom.
厚み(T)
0.91mm Nom.

電気的特性

デジタル出力
I2C
SPI
VDD 電源電圧 / V
VDDIO I/O 電源電圧 / V
ジャイロ FSR
ジャイロ 感度エラー
ジャイロ レートノイズ
加速度 FSR
加速度 感度エラー
加速度 ノイズ
コンパス FSR
圧力センサ 相対精度
圧力センサ ノイズ

その他

使用温度範囲
AEC-Q100
NO
包装形態
梱包数
重量

製品情報

すべて閉じる すべて開く