IMU (イナーシャル・メジャーメント・ユニット)

ICM-20603

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
用途
一般グレード
市場
AR
VR
軸
6-Axis
機能
シリーズ
ICM
コメント
Low-Power, High-Performance Integrated 6-Axis MEMS MotionTracking™ Device in 3mm x 3mm Package for AR/VR applications
ブランド
InvenSense
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.00mm ±0.10mm
幅(W)
3.00mm ±0.10mm
厚み(T)
0.75mm ±0.05mm

電気的特性

デジタル出力
I2C
SPI
VDD 電源電圧 / V
1.71 to 3.45
VDDIO I/O 電源電圧 / V
1.71 to 3.45
ジャイロ FSR
±250/500/1000/2000
ジャイロ 感度エラー
±1%
ジャイロ レートノイズ
0.004dps/√Hz
加速度 FSR
±2/4/8/16
加速度 感度エラー
±1%
加速度 ノイズ
100μg/√Hz
コンパス FSR
圧力センサ 相対精度
圧力センサ ノイズ

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q100
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
5000pcs
重量
0.14g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント