IMU (イナーシャル・メジャーメント・ユニット)

ICM-42688-P

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
市場
Wearable
IoT
軸
6-Axis
機能
シリーズ
コメント
Low Power 6-Axis MotionTracking Device
ブランド
InvenSense
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.50mm Nom.
幅(W)
3.00mm Nom.
厚み(T)
0.91mm ±0.06mm

電気的特性

デジタル出力
I2C
I3C
SPI
VDD 電源電圧 / V
1.71 to 3.6
VDDIO I/O 電源電圧 / V
1.71 to 3.6
ジャイロ FSR
±15.625/31.25/62.5/125/250/500/1000/2000
ジャイロ 感度エラー
±0.5%
ジャイロ レートノイズ
0.0028dps/√Hz
加速度 FSR
±2/4/8/16
加速度 感度エラー
±0.5%
加速度 ノイズ
70μg/√Hz
コンパス FSR
圧力センサ 相対精度
圧力センサ ノイズ

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q100
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
5000pcs
重量
0.144g

製品情報

すべて閉じる すべて開く