チップNTCサーミスタ(センサ)

NTCG104LH473JT1S

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
シリーズ
NTCG
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み(T)
0.50mm ±0.05mm
端子幅(B)
0.10mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.4mm ±0.1mm
推奨ランドパターン(PB)
0.4mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(PC)
0.5mm ±0.1mm

電気的特性

抵抗 [at 25°C]
47kΩ
抵抗許容差
±5%
B定数 (Typ.) [25/50°C]
4485K
B定数 (Typ.) [25/85°C]
4550K
B定数 (Typ.) [25/100°C]
4573K
B定数許容差
±3%
最大電力 [at 25°C]
125mW
許容動作電流 [at 25°C]
140μA
熱放散定数 [at 25°C]
1mW/°C | 1mW/K

その他

最大使用温度
150°C
はんだ付け方法
リフロー
ULファイルNo.
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
10000pcs
重量
0.0013g

NTCG104LH473JT1S

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 4,800
国/地域 複数地域

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models