チップNTCサーミスタ セレクションガイド
一般グレード
車載グレード
タイプ | 寸法コード JIS[EIA] | 使用回路例 | 各種回路温度補償 | BMS | V2X | LED | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回路例 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
抵抗値 (R25) |
2.2kΩ | 22kΩ | 4.7kΩ | 10kΩ | 10kΩ | 68kΩ | 100kΩ | ||
B定数 (B25/85) |
4000K to 4550K | 4000K to 4550K | 4000K to 4550K | 4100K to 4750K | 3435K to 4550K | 4000K to 4750k | 4000K to 4550K | ||
車載対応品 (125°C) |
1005 [0402] |
N/A | N/A | B57251V5472J060 | B57251V5103J060 | NTCG103JF103FTDS | NTCG104BF683FTDSX | NTCG104EF104FTDSX | |
1608 [0603] |
NTCG164BH222JTDS | NTCG164LH223JTDS | NTCG164BH472JTDS | NTCG164BH103JTDS | NTCG163JF103FTDS | N/A | NTCG164KF104FTDS | ||
車載対応品 (150°C) |
1005 [0402] |
N/A | N/A | B57251V5472J060 | B57251V5103J060 | NTCG103JF103FT1S B57232V5103F360 | N/A | NTCG104EF104FT1SX B57254V5104F360 | |
1608 [0603] |
N/A | B57352V5223H060 | N/A | B57351V5103H060 | NTCG163JF103FT1S B57332V5103F360 | N/A | NTCG164KF104FT1S B57355V5104F360 |