NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57020M2502A017
|
|
寸法
| リード線長 |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| B定数 |
|
| B定数条件 |
|
| B定数許容差 |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| Climatic Category (IEC-60068-1) |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
製品情報
ドキュメント
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA2B2X7R1H152K050BA
Capacitance=1.5nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
突入電流防止NTCサーミスタ
B57237S0220M000
Resistance (at 25℃)=22Ω
Maximum Current=2.8A
過電流防止PTCサーミスタ
B59404B0060A040
Max. operating voltage=550V
Rated resistance=3500Ω
NTCエレメント
B57020M2502A062
NTCエレメント
B57861S0502F040
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57020M2502A001
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57020M2502A020
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57045K0473K000
Nominal Resistance=47kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±10.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57045K0682K000
Nominal Resistance=6.8kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±10.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57227K0333A001
Nominal Resistance=32.762kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±10.0%