NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57045K0473K000
|
|
寸法
| リード線長 |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| B定数 |
|
| B定数条件 |
|
| B定数許容差 |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| Climatic Category (IEC-60068-1) |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
製品情報
ドキュメント
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA4J1X7R1H475K125AE
Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
AEC-Q200
積層型リード付きコンデンサ
FA24X7R2A333KNU06
Capacitance=33nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72862F1050S160
Maximum continuous voltage=5V
サージアレスタ
B88069X3881S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 75V
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57020M2502A017
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57045K0682K000
Nominal Resistance=6.8kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±10.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57500K0103A001
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57703M0303G040
Nominal Resistance=30kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%