NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57500K0103A001
|
|
寸法
| リード線長 |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| B定数 |
|
| B定数条件 |
|
| B定数許容差 |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| Climatic Category (IEC-60068-1) |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1005X7S1H474K050BC
Capacitance=0.47μF
Edc=50V
T.C.=X7S
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
DCリンク用パワーコンデンサ (MKK 直方体)
B25650C1758A004
チップビーズ
MMZ1005Y471CT000
|Z|=470Ω at 100MHz
Rated current=250mA
L x W x T :
1mm x 0.5mm x 0.5mm
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72862F1050S160
Maximum continuous voltage=5V
NTCエレメント
B57862L0102F000
Nominal Resistance=1kΩ
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57227K0333A001
Nominal Resistance=32.762kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±10.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57301K0103A001
Nominal Resistance=9.959kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57504K0103A009
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57560K0493A001
Nominal Resistance=49.12kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.5%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57703M0303G040
Nominal Resistance=30kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%