NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57703M0502G040
|
|
寸法
| リード線長 |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| B定数 |
|
| B定数条件 |
|
| B定数許容差 |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| Climatic Category (IEC-60068-1) |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
製品情報
ドキュメント
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA2B1X6S0J105M050BC
Capacitance=1μF
Edc=6.3V
T.C.=X6S
LxWxT:1.0x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
積層セラミックチップコンデンサ
CGA6M1C0G3B152J200AC
Capacitance=1.5nF
Edc=1250V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Volt. (1000V and over)
DCリンク用コンデンサ
B32776G9206K000
20uF, 900V DC
28mm(W) x 37mm(H) x 42mm(L)
リード付きディスクバリスタ
B72220P3511K101
Max. Operating Voltage [AC]=510Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=10000A
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57045K0472K000
Nominal Resistance=4.7kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±10.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57301K0103A001
Nominal Resistance=9.959kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57703M0103A017
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57703M0103A018
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57703M0103A019
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57703M0103A025
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%