NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCDP3LG111XXHBEA
|
|
寸法
| リード線長 |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| B定数 |
|
| B定数条件 |
|
| B定数許容差 |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C2012JB1V225K085AB
Capacitance=2.2μF
Edc=35V
T.C.=JB
LxWxT:2x1.25x0.85mm
General
積層型リード付きコンデンサ
FG28X7R1H102KNT06
Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
AVRM0603C200MT150N
Maximum continuous voltage [DC]=12V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=40V
NTCエレメント
B57871L0202F000
Nominal Resistance=2kΩ
NTCエレメント
B57871S0212F001
Nominal Resistance=2.1kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCエレメント
NTCDA3HG103HC3NB
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (U-shaped bending)
NTCエレメント
NTCDS3HG103HC3NB
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead
NTCエレメント
NTCWS3UF103FC1GT90B
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57703M0103G040
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B58703M1103A001
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1.0%