NTCエレメント

B57164K0151J000

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
車載グレード
特徴
製品タイプ
樹脂コート型 NTCサーミスタ
端子形状
硬質リード付き
タイプ
K164
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

電気的特性

公称抵抗値
150Ω at 25°C
公称抵抗値許容差
±5%
公称B定数 (Typ.) [25/100°C]
3200K
公称B定数許容差
±3%
参考B定数 (Typ.) [25/85°C]
3191K
参考B定数 (Typ.) [0/100°C]
最大電力 [at 25°C]
450mW
熱放散定数 [at 25°C]
7.5mW/°C

その他

使用温度範囲
-55~125°C
端子備考
Tinned copper leads
ULファイルNo.
AEC-Q200
NO
包装形態

製品情報

すべて閉じる すべて開く