NTCエレメント

B57860L0103G582

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
製品タイプ
リードレス型 NTCサーミスタ
端子形状
ボンディング対応
タイプ
L860
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

電気的特性

公称抵抗値
1MΩ at 25°C
公称抵抗値許容差
±2%
公称B定数 (Typ.) [25/100°C]
3480K
公称B定数許容差
±1%
参考B定数 (Typ.) [25/85°C]
参考B定数 (Typ.) [0/100°C]
最大電力 [at 25°C]
熱放散定数 [at 25°C]

その他

使用温度範囲
-40~200°C
端子備考
unleaded
ULファイルNo.
AEC-Q200
YES
包装形態