NTCエレメント
B57861S0303F040
|
|
寸法
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| 公称B定数 (Typ.) [25/100°C] |
|
| 公称B定数許容差 |
|
| 参考B定数 (Typ.) [25/85°C] |
|
| 参考B定数 (Typ.) [0/100°C] |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 端子備考 |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
製品情報
ドキュメント
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3216X7R2A224K115AA
Capacitance=0.22μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)
積層セラミックチップコンデンサ
C4532X7T2W474K230KA
Capacitance=0.47μF
Edc=450V
T.C.=X7T
LxWxT:4.5x3.2x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
リード付きディスクバリスタ
B72214P2171K101
Max. Operating Voltage [AC]=175Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A
突入電流防止NTCサーミスタ
B57238S0220M054
Resistance (at 25℃)=22Ω
Maximum Current=4A
NTCエレメント
B57861S0103F040
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCエレメント
B57861S0103F045
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCエレメント
B57861S0303F045
Nominal Resistance=30kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCエレメント
B57891S0103H008
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3%
NTCエレメント
NTCDZ3HG103HC4NB
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (U-shaped bending with resin coat)
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57703M0303G040
Nominal Resistance=30kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%