NTCエレメント

B57862L0104H000

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
製品タイプ
樹脂コート型 NTCサーミスタ
端子形状
ミニセンサ(軟質電線)
タイプ
L862
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

電気的特性

公称抵抗値
100kΩ at 25°C
公称抵抗値許容差
±3%
公称B定数 (Typ.) [25/100°C]
4540K
公称B定数許容差
±1%
参考B定数 (Typ.) [25/85°C]
参考B定数 (Typ.) [0/100°C]
最大電力 [at 25°C]
60mW
熱放散定数 [at 25°C]
1.4mW/°C

その他

使用温度範囲
-40~155°C
端子備考
Insulated nickel wire_silvered_AWG30
ULファイルNo.
AEC-Q200
YES
包装形態

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

この製品を見た人はこれらの製品も見ています