NTCエレメント
B57881S0123J000
|
|
寸法
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| 公称B定数 (Typ.) [25/100°C] |
|
| 公称B定数許容差 |
|
| 参考B定数 (Typ.) [25/85°C] |
|
| 参考B定数 (Typ.) [0/100°C] |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 端子備考 |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
製品情報
ドキュメント
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA5H2C0G2A822J115AA
Capacitance=8.2nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
積層セラミックチップコンデンサ
CGA5H2X7R2A224K115AE
Capacitance=0.22μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Soft termination
AEC-Q200
積層セラミックチップコンデンサ
CGA5L2NP02A223J160AA
Capacitance=22nF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
NTCエレメント
B57550G1103G000
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2%
NTCエレメント
B57550G1104H000
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3%
NTCエレメント
B57820M0561A005
Nominal Resistance=0.5602kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTCエレメント
B57820M0841A004
Nominal Resistance=0.8432kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTCエレメント
B57861S0503F040
Nominal Resistance=50kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCエレメント
B57863S0302F040
Nominal Resistance=3kΩ
NTCエレメント
B57863S0303F040
Nominal Resistance=30kΩ