NTCエレメント

B57891S0104J008

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
車載グレード
特徴
ULUL Certificate
製品タイプ
樹脂コート型 NTCサーミスタ
端子形状
硬質リード付き
タイプ
S891
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

電気的特性

公称抵抗値
100kΩ at 25°C
公称抵抗値許容差
±5%
公称B定数 (Typ.) [25/100°C]
4450K
公称B定数許容差
±1%
参考B定数 (Typ.) [25/85°C]
4413K
参考B定数 (Typ.) [0/100°C]
最大電力 [at 25°C]
200mW
熱放散定数 [at 25°C]
4mW/°C

その他

使用温度範囲
-55~155°C
端子備考
Copper-clad Fe wire_tinned
ULファイルNo.
E69802
AEC-Q200
NO
包装形態

この製品を見た人はこれらの製品も見ています