NTCエレメント
B57891S0203F008
|
|
寸法
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| 公称B定数 (Typ.) [25/100°C] |
|
| 公称B定数許容差 |
|
| 参考B定数 (Typ.) [25/85°C] |
|
| 参考B定数 (Typ.) [0/100°C] |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 端子備考 |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
製品情報
ドキュメント
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3225X7R2E104M200AE
Capacitance=0.1μF
Edc=250V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2mm
Soft termination
積層セラミックチップコンデンサ
CGAEB1X7T0G105M050BC
Capacitance=1μF
Edc=4V
T.C.=X7T
LxWxT:0.58x1.1x0.58mm
Low ESL reverse geometry
AEC-Q200
インダクタ(コイル)
HPL505028F080MRD3P
L=80nH
Rated current=27.0A
L x W x T :
5.0 x 5.0 x 2.8mm
インダクタ(コイル)
VLS3012CX-1R5M-1
L=1.5μH
Rated current=1.9A
L x W x T :
3 x 3 x 1.2mm
インダクタ(コイル)
VLS3012CX-6R8M-1
L=6.8μH
Rated current=1.08A
L x W x T :
3 x 3 x 1.2mm
SMDディスクバリスタ
B72650M0271K072
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A
突入電流防止NTCサーミスタ
B57235S0100M051
Resistance (at 25℃)=10Ω
Maximum Current=3A
突入電流防止NTCサーミスタ
B57235S0100M054
Resistance (at 25℃)=10Ω
Maximum Current=3A
NTCエレメント
B57891M0104J000
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTCエレメント
B57891S0103F008
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%