NTCエレメント

NTCDS4AG503HC3NB

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
製品タイプ
ガラス封止型 NTCサーミスタ
端子形状
アキシャルリード
シリーズ
NTCDS
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
3.00mm +0.00,-0.70mm
直径(D)
1.80mm Max.
端子長さ
28.20mm ±1.00mm
端子直径
0.45mm Max.

電気的特性

公称抵抗値
50kΩ at 25°C
公称抵抗値許容差
±3%
参考抵抗値
50kΩ at 25°C
公称B定数 (Typ.) [0/100°C]
3968K
公称B定数許容差
±2%
参考B定数 (Typ.) [25/85°C]
4000K
参考B定数 (Typ.) [25/100°C]
4008K
最大電力 [at 25°C]
10mW
熱放散定数 [at 25°C]
1mW/°C

その他

使用温度範囲
-40~250°C
端子備考
Niめっき
ULファイルNo.
AEC-Q200
YES
包装形態
梱包数
200pcs
重量
0.08g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る