圧力センサダイ
B58600E3815B650
|
|
寸法
| 構造 |
|
電気的特性
| 定格圧力 |
|
その他
| 指示方式 |
|
| 測定媒体 |
|
| 圧力インタフェース |
|
| 出力信号 |
|
製品情報
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層型リード付きコンデンサ
FA28X7R1E105KRU00
Capacitance=1μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
ACフィルタリング用パワーコンデンサ (MKP 円筒形)
B33331V7205J060
2µF, 460V AC
30mm(D) x 55mm(L)
ACフィルタリング用パワーコンデンサ (MKP 円筒形)
B33331V7205J080
2µF, 460V AC
30mm(D) x 55mm(L)
インダクタ(コイル)
MHQ1005075HA3N3STD25
L=3.3nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm
NTCエレメント
NTCWS4AF104FC1GT91F
Nominal Resistance=100.0kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±1%
圧力センサダイ
B58600E3200B604
Pressure sensor die, for wet media, glass on back side, media-resistant
Rated pressure=13000mbar
圧力センサダイ
B58600E3865B650
Pressure sensor die, bond pads on one side, for wet media
Rated pressure=40000mbar
圧力センサダイ
B58600E3914B637
Pressure sensor die, barometric
Rated pressure=1200mbar
圧力センサダイ
B58601E3215B615
Pressure sensor die, open bridge
Rated pressure=10000mbar
圧力センサダイ
B58601E3224B646
Pressure sensor die, open bridge
Rated pressure=1600mbar