圧力センサトランスミッタ

B58621H5820A040

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2025年4月4日
最終受注日 : 2025年7月18日
最終出荷日 : 2025年10月17日
シリーズ
CAU-T
タイプ
B58621H
センサ
Pressure transmitter
Current output
用途
一般
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

構造
Stainless steel casing

電気的特性

定格圧力
100mbar

その他

指示方式
Gauge
測定媒体
Non-aggressive fluids and gases
圧力インタフェース
Thread G1/8"
出力信号
4 to 20 mA_calibrated and temperature-compensated

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール