圧力センサトランスミッタ

B58622M3214B506

製品ステータス
量産体制
シリーズ
MiniCell
タイプ
B58622M
センサ
Pressure transmitter
Voltage output
用途
一般
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

構造
Without casing

電気的特性

定格圧力
1bar

その他

指示方式
Differential
測定媒体
For media not reacting with high alloyed steel
圧力インタフェース
Stainless steel interfaces
出力信号
0.5 to 4.5 V_calibrated and temperature-compensated

製品情報

すべて閉じる すべて開く