圧力センサトランスミッタ

B58622M3214B746

製品ステータス
量産体制
シリーズ
AMD
タイプ
B58622M
センサ
Pressure transmitter
Voltage output
用途
一般
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

構造
Stainless steel casing

電気的特性

定格圧力
1bar

その他

指示方式
Differential
測定媒体
High media resistance
圧力インタフェース
Thread G1/8"
出力信号
0.5 to 4.5 V_calibrated and temperature-compensated

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール