PTC過熱検知センサ(センサ)
B59404A0130A062
|
|
寸法
| 詳細情報 |
電気的特性
| 最大動作電圧 |
|
| 定格抵抗 |
|
| 検出温度 |
|
| その他詳細 |
その他
| UL認証 (UL1434) |
|
| VDE認証 |
|
| IEC認証 (IEC60738-1) |
|
| CSA認証 |
|
| AEC-Q200 |
|
| 使用温度範囲 | |
| 包装形態 | |
| その他詳細 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
EMI抑制コンデンサ
B32023A3224M000
0.22uF, 300Vrms AC
12m(W) x 22m(H) x 26.5m(L)
インダクタ(コイル)
MHQ1005P0N8BTD25
L=0.8nH
SRF=15GHz
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
インダクタ(コイル)
MHQ1005P6N8GT000
L=6.8nH
Q=23
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACT45B-510-2P-TL003
|Z|=2800Ω at 10MHz
Rated current=0.2A
L x W x T :
4.5mm x 3.2mm x 2.8mm
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72590T0170S160
Maximum continuous voltage=19V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=59V
サージアレスタ
B88069X2250S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 230V
サージアレスタ
B88069X5690S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 2500V
TVSダイオード
B74121U1020M060
Max. working voltage=2.0V DC
Capacitance(typ)=0.7pF
(電流保護素子)
B59401A0115A062
(電流保護素子)
B59451A0115A062