PTC過熱検知センサ(センサ)
B59641A0105A562
|
|
寸法
| 詳細情報 |
電気的特性
| 最大動作電圧 |
|
| 定格抵抗 |
|
| 検出温度 |
|
| その他詳細 |
その他
| UL認証 (UL1434) |
|
| VDE認証 |
|
| IEC認証 (IEC60738-1) |
|
| CSA認証 |
|
| AEC-Q200 |
|
| 使用温度範囲 | |
| 包装形態 | |
| その他詳細 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層型リード付きコンデンサ
FA18X8R2A103KNU00
Capacitance=10nF
Edc=100V
T.C.=X8R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
インダクタ(コイル)
SLF7055T-6R8N2R8-3PF
L=6.8μH
Rated current=2.8A
L x W x T :
7 x 7 x 5.5mm
インダクタ(コイル)
VLS4012CX-6R8M-1
L=6.8μH
Rated current=1.19A
L x W x T :
4 x 4 x 1.2mm
インダクタ(コイル)
VLS4012ET-6R8M
L=6.8μH
Rated current=1.6A
L x W x T :
4 x 4 x 1.2mm
リード付きディスクバリスタ
B72220S0511K101
Max. Operating Voltage [AC]=510Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6500A
突入電流防止NTCサーミスタ
B57153S0150M051
Resistance (at 25℃)=15Ω
Maximum Current=1.8A
突入電流防止NTCサーミスタ
B57464S0100M000
Resistance (at 25℃)=10Ω
Maximum Current=8A
NTCエレメント
B57860S0853J200
Nominal Resistance=85kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
チップNTCサーミスタ(センサ)
B57250V2104F360
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
チップNTCサーミスタ(センサ)
B57332V5103F360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%