PTC過熱検知センサ(センサ)

B59721A0130A062

製品ステータス
量産体制
用途
車載
産機
タイプ
A721
設計
Limit temperature sensors, EIA sizes 0402, 0603 and 0805
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

電気的特性

最大動作電圧
32V
定格抵抗
680Ω Nom.
検出温度
130°C
その他詳細
データシートを参照してください

その他

UL認証 (UL1434)
E69802
VDE認証
IEC認証 (IEC60738-1)
CSA認証
AEC-Q200
YES
使用温度範囲
データシートを参照してください
包装形態
ドキュメントを参照してください(テーピングと梱包)
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く