PTC過熱検知センサ(センサ)

B59901D0100A040

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : B59052D1100A040 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2019年3月1日
最終受注日 : 2019年6月7日
最終出荷日 : 2019年9月7日
用途
産機
タイプ
D901
設計
Limit temperature sensors, probe assemblies
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

電気的特性

最大動作電圧
30V
定格抵抗
100Ω Max.
検出温度
100°C
その他詳細
データシートを参照してください

その他

UL認証 (UL1434)
VDE認証
IEC認証 (IEC60738-1)
CSA認証
AEC-Q200
NO
使用温度範囲
データシートを参照してください
包装形態
ドキュメントを参照してください(テーピングと梱包)
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール