モータ保護センサ
B59300M1110A070
|
|
寸法
| 寸法情報 |
電気的特性
| 検出温度 |
|
| 動作電圧 (Max.) |
|
| 定格抵抗 / Ω |
|
| その他詳細 |
その他
| 使用温度範囲 | |
| 包装形態 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
PhaseCap® Energy コンデンサ
B25675A4122J580
Output[50Hz] = 12.5kvar
Output[60Hz] = 15kvar
Rated Voltage = 480VAC
リード付きディスクバリスタ
B72220S0271K101
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=8000A
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57045K0103K000
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±10.0%
モータ保護センサ
B59100M1080A070
Sensing temperature = 80℃
Max. rated resistance = 100Ω
TMR角度センサ
TAA6140-BAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+2 (Triple)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.8 deg
TMR角度センサ
TAD2141-BAAA
Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16
Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.3 deg