湿度センサ

CHS-UGR

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
製品タイプ
アッセンブリ
タイプ
CHS-U
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

寸法
(ΦD)20mm x (H)9mm
製品形状
丸型

電気的特性

動作範囲
5~95%RH (0~50°C)
精度保証範囲
5 to 95%RH at 25°C
公称精度
±5%RH
動作電圧
DC 5V
出力電圧
0~1V

その他

包装形態
バラ詰め(トレー)
梱包数
40pcs
重量
1.68g

CHS-UGR

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 59
国/地域 複数地域

製品情報

すべて閉じる すべて開く