ホールスイッチ
HAL1502SU
|
|
寸法
| パッケージ |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 入力電圧 |
|
| スイッチングポイント B[ON] / mT |
|
| スイッチングポイント B[OFF] / mT |
|
| 温度系数 / (ppm/K) |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| AEC-Q100 |
|
| 包装形態 |
|
| 重量 |
|
製品情報
ドキュメント
-
[Product Information] HAL 15xy First ISO 26262 Compliant Low-Power Hall Switch
-
HAL 15xy – Replacement of the HAL 5xy family with the new HAL 15xy familyLogin
-
HAL 15xy HAL 5xy Successor Start-up Behavior, Power-On Self-TestLogin
-
Hall Switch Selection Guide for Automotive and Industrial Applications
-
Sensors and Controllers: Ordering Codes, Packaging, Handling
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3225X7T2J104K160AC
Capacitance=0.1μF
Edc=630V
T.C.=X7T
LxWxT:3.2x2.5x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
積層セラミックチップコンデンサ
CGA3E3X8R1C474K080AB
Capacitance=0.47μF
Edc=16V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
積層セラミックチップコンデンサ
CGA3E3X8R1H104K080AE
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
AEC-Q200
インダクタ(コイル)
VLS4015CX-100M-H
L=10μH
Rated current=1.16A
L x W x T :
4 x 4 x 1.5mm
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
AVRH10C390KT500NA8
Maximum continuous voltage [DC]=28V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=72V
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72510G0300K062
Maximum continuous voltage=38V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=77V
突入電流防止NTCサーミスタ
B57153S0479M000
Resistance (at 25℃)=4.7Ω
Maximum Current=3A
組み込みマイクロコントローラ
HVC4422F
6 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit Arm®
Cortex®-M3 Core
組み込みマイクロコントローラ
HVC5221D
4 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit Arm®
Cortex®-M3 Core
組み込みマイクロコントローラ
HVC5222C
3 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit Arm®
Cortex®-M3 Core