超音波センサディスク

B59100Z0106D030

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
タイプ
B59100Z
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径(D)
10.00mm ±0.15mm
厚み(T)
2.00mm ±0.10mm

電気的特性

直列共振周波数
1000kHz ±3%
静電容量
600pF ±20%

その他

使用温度範囲
-40~160°C
包装形態
ブリスター
梱包数
240pcs
重量

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール