MEMSマイク(マイク)
ICS-40180
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
電気的特性
| 感度 |
|
| S/N比 [SNR] (Typ.) |
|
| 音圧レベル |
|
| アコースティックオーバーロードポイント |
|
| 全高調波歪み [THD] |
|
| 低域カットオフ周波数 (Min.) |
|
| 電源電圧変動除去比 [PSPR] (Typ.) |
|
| 消費電流 [Icc] (Typ.) |
|
| 出力インピーダンス (Max.) |
|
| 出力インピーダンス (Typ.) |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
製品情報
ドキュメント
-
[Application Note] AN-000013 – Analog Output MEMS Microphone Flex Evaluation Board User Guide
-
[Application Note] AN-0207 – High-Performance Analog MEMS Microphone Simple Interface to SigmaDSP Audio Codec
-
[Application Note] AN-100 – MEMS Microphone Handling and Assembly Guide
-
[Application Note] AN-1003 - Recommendations for Mounting and Connecting InvenSense MEMS Microphones
-
[Application Note] AN-1112 - Microphone Specifications Explained
-
[Application Note] AN-1140 – Microphone Array Beamforming
-
[Application Note] AN-1181 – Using a MEMS Microphone in a 2-Wire Microphone Circuit
-
[Application Note] Analog and Digital MEMS Microphone Design Considerations
-
[Application Note] Understanding Microphone Sensitivity
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
インダクタ(コイル)
SPM5015T-2R2M-LR
L=2.2μH
Rated current=4.8A
L x W x T :
5.4 x 5.1 x 1.5mm
MEMSマイク(マイク)
ICS-40212
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
ICS-40300
SNR(Nom)=63dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMSマイク(マイク)
ICS-40619
SNR(Nom)=67dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
ICS-40730
SNR(Nom)=74dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMSマイク(マイク)
ICS-43432
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=4x3x1
MEMSマイク(マイク)
INMP401
SNR(Nom)=62dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x1