MEMSマイク(マイク)

MMIC332509T4070C0300

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : MMIC332509T4081C0900 (互換性を保証するものではありません。)
用途
一般グレード
用途詳細
Mobile
Wearable
Internet of Things
Drone
製品タイプ
アナログ出力
ポート位置
下部
シリーズ
MMIC
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.35mm ±0.10mm
幅(W)
2.50mm ±0.10mm
厚み(T)
0.98mm ±0.07mm

電気的特性

感度
-40dBV ±1dBV at 1kHz, 94dB SPL
S/N比 [SNR] (Typ.)
65dBA
音圧レベル
131dB at THD 1% Typ., 1kHz
アコースティックオーバーロードポイント
全高調波歪み [THD]
1% Typ. at 131dB SPL, 1kHz
低域カットオフ周波数 (Min.)
80Hz
電源電圧変動除去比 [PSPR] (Typ.)
68dB at 20 to 20000Hz, 100mVp-p
消費電流 [Icc] (Typ.)
135μA
出力インピーダンス [OUTP to OUTN] (Typ.)
450Ω
出力インピーダンス [OUTP as coupled to GND] (Typ.)
225Ω
出力インピーダンス [OUTN as coupled to GND] (Typ.)
225Ω

その他

使用温度範囲
-40~85°C
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
3000pcs
重量
0.019g

製品情報

すべて閉じる すべて開く