MEMSマイク(マイク)
MMIC332509T4081C0900
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
電気的特性
| 感度 |
|
| S/N比 [SNR] (Typ.) |
|
| 音圧レベル |
|
| アコースティックオーバーロードポイント |
|
| 全高調波歪み [THD] |
|
| 低域カットオフ周波数 (Min.) |
|
| 電源電圧変動除去比 [PSPR] (Typ.) |
|
| 消費電流 [Icc] (Typ.) |
|
| 出力インピーダンス [OUTP to OUTN] (Typ.) |
|
| 出力インピーダンス [OUTP as coupled to GND] (Typ.) |
|
| 出力インピーダンス [OUTN as coupled to GND] (Typ.) |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
製品情報
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ZJYS51R5-2P-01
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ZJYS51R5-M4PA-01
電源ライン用EMCフィルタ
PBF-1206-33
リニアホールセンサ
HAL830UT
Analog Output
Redundancy=No
Integrated Capacitors=No
MEMSマイク(マイク)
ICS-40720
SNR(Nom)=70dBA
LxWxT (mm)=4x3x1.2
MEMSマイク(マイク)
ICS-40730
SNR(Nom)=74dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMSマイク(マイク)
MMIC271609T4064C0300
SNR(Nom)=61.5dBA
LxWxT (mm)=2.7x1.6x0.89
MEMSマイク(マイク)
MMICT4076-00-908
SNR(Nom)=63dBA
LxWxT (mm)=2.75x1.85x0.9
MEMSマイク(マイク)
MMICT4078-00-908
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.35x2.5x0.98
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
EAK05-10R