PiezoStator超音波アクチュエータ
PUS-0532-P03
|
|
素子寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
電気的特性
| 動作電圧 (Max.) |
|
| 静電容量 |
|
| 駆動周波数 (Typ.) |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
アキシャルコンデンサ
B43693G1477Q001
470µF/160V DC
21mm dia x 49mm length
DCリンク用パワーコンデンサ (MKK 直方体)
B25655P4707K041
インダクタ(コイル)
MLK1005S68NJT000
L=68nH
Q=6
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
インダクタ(コイル)
MLK1005SR10JT000
L=100nH
Q=6
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
チップビーズ
MMZ0402EUC151CTF0W
|Z|=150Ω at 100MHz
Rated current=350mA
L x W x T :
0.4mm x 0.2mm x 0.2mm
フィルタ
DEA100915LT-6319A1
Pass Band=824 to 915MHz
Zc=50se | 50se
トリプレクサ
TPX205950MT-7052C1
Pass Band/Low Band=1559 to 1606MHz Pass Band/Mid Band=2400 to 2500MHz Pass Band/High Band=4900 to 5950MHz
突入電流防止PTCサーミスタ
B59051C1155A770
Max. operating voltage=280V AC
Rated resistance=50Ω
突入電流防止NTCサーミスタ
B57211P0259M301
Resistance (at 25℃)=2.5Ω
Maximum Current=6A
湿度センサ
CHS-UPS
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±3%