湿度センサ
CHS-UPS
|
|
寸法
寸法 |
|
製品形状 |
|
電気的特性
動作範囲 |
|
精度保証範囲 |
|
公称精度 |
|
動作電圧 |
|
出力電圧 |
|
その他
包装形態 |
|
梱包数 |
|
重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ
C3216X7R2E153K115AM
Capacitance=15nF
Edc=250V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Open mode

積層セラミックチップコンデンサ
C3216X7R2J152K115AM
Capacitance=1.5nF
Edc=630V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Open mode

積層セラミックチップコンデンサ
CAA572X7T2V225M640LJ
Capacitance=2.2μF
Edc=350V
T.C.=X7T
LxWxT:6.0x5.0x6.4mm
MEGACAP type

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CS45SL2GA470JYGKA
Capacitance=47pF
Edc=400Vac
T.C.=SL
DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

電気二重層キャパシタ(EDLC/スーパーキャパシタ)
EDLC041720-150-2F-13
T(Max.)=0.50mm
Capacitance (Typ.)=15mF

インダクタ(コイル)
NLCV32T-R22M-EFR
L=0.22μH
DC Resistance=0.0324Ω
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm

湿度センサ
CHS-CGC5-28
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±7%

湿度センサ
CHS-ESS-CA5
Product Type=Elements
Nominal Accuracy=±5%

湿度センサ
CHS-MSS
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±5%

湿度センサ
CHS-UGS
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±5%