圧電ブザー

PST1423P02

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
用途
車載グレード
シリーズ
PS
端子形状
SMD
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

外径(D)
高さ(H)
9.00mm Nom.

電気的特性

音圧レベル (Min.)
84dB
周波数
2.3kHz
定格入力電圧
24V(p-p)
音圧レベル vs. 周波数
カタログを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅24mm)
梱包数
1250pcs
重量
3g

製品情報

すべて閉じる すべて開く