PTCヒータ素子

B59053A0110A010

製品ステータス
量産体制
用途
一般
タイプ
A53
設計
Disk shaped, 230 V
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

電気的特性

最大動作電圧
265V
最小抵抗
960Ω
定格抵抗
4200Ω Nom.
参考温度
110°C
表面温度
135°C
その他詳細
データシートを参照してください

その他

UL認証 (UL1434)
VDE認証
IEC認証 (IEC60738-1)
CSA認証
AEC-Q200
NO
使用温度範囲
データシートを参照してください
包装形態
ドキュメントを参照してください(テーピングと梱包)
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く