超音波センサディスク
B59070Z0285D120
|
|
寸法
| 直径(D) |
|
| 厚み(T) |
|
電気的特性
| 直列共振周波数 |
|
| 静電容量 |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72530G1250K062
Maximum continuous voltage=31V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=65V
表面電位センサ
EFS22D67-03
Sensing Distance = 1.5mm to 3.5mm
Sensing Voltage Range Ve = -1000 to 0 V
組み込みマイクロコントローラ
HVC4422F
6 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit Arm®
Cortex®-M3 Core
圧電粉体レベルセンサ
TSP15D10C-01
Product Type=Assembly
Sensor Dia.(Nom)=11mm
超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
B59110W2111W032
Operating Range=18cm to 5m
Supply voltage=12V
超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
CH201
Operating Range=20cm to 5m
Current Consumption=7.5μA (1 sample/sec:1m max range)
超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
DK-CH201
SmartSonic™ Platform
Development Kit for CH201
超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
ICU-10201
Operating Range=4cm to 1.2m
Current consumption = 17 μA (1 sample/sec:1m max range)
超音波センサディスク
B59050Z0206A030
Serial Resonance Frequency=2000kHz
Dxt=5.0mmx1.02mm
超音波センサディスク
B59050Z0206A031
Serial Resonance Frequency=2000kHz
Dxt=5.0mmx1.02mm