スイッチングスパークギャップ

B88069X0680T502

製品ステータス
量産体制
タイプ
CAS02X068
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

D x L
8.0mm x 6.05mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

公称放電開始電圧 [DC]
200-255V
公称絶縁破壊電圧
230V
絶縁破壊時間
放電ピーク電流概数値
300A
25°Cでのスイッチ動作回数
2000000
トリガによる絶縁破壊電圧(初期値)
トリガによる絶縁破壊電圧(寿命期間中)

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く