PLC用パルストランス
AMT45S-150-2P-TL000
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(T) |
|
電気的特性
| 巻数比 |
|
| インダクタンス |
|
| 耐電圧 |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
製品情報
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C0402C0G1C100D020BC
Capacitance=10pF
Edc=16V
T.C.=C0G
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
CKG32KC0G2E333J335AH
Capacitance=33nF
Edc=250V
T.C.=C0G
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
インダクタ(コイル)
ADL32VHC-180MF
L=15μH
Rated current=0.58A
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.5mm
インダクタ(コイル)
MHQ1005075HA56NHTD25
L=56nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm
インダクタ(コイル)
MLJ1608WR47JT000
L=470nH
Rated current=400mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
インダクタ(コイル)
PLEC69BCA100M-1PT00
L=10μH
Rated current=0.2A
L x W x T :
1.2 x 0.6 x 0.95mm
TVSダイオード
B74121U2010M060
Max. working voltage=1.0V DC
Capacitance(typ)=0.15pF
NTCエレメント
NTCWS3UF103HC1GT90A
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±3%
NTCエレメント
NTCWS4AF104FC1GT91B
Nominal Resistance=100.0kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCエレメント
NTCWS4AF104HC1GT91A
Nominal Resistance=100.0kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±3%